![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-054670-WEB-R.jpg)
Bloc pour salle de réunion avec 6 prises de courant Française 2P+T et 1 switch 6 ports 10/100 base T non manageable
-
LEGRAND
Bloc pour salle de réunion avec 6 prises de courant Française 2P+T et 1 switch 6 ports 10/100 base T non manageable
REF. 054670
EAN.
3414970716057
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Model | Other |
---|---|
Folding | No |
Extendable | No |
Shape | Rectangular |
Material | Aluminium |
Colour | White |
Length | 497 mm |
Width | 81 mm |
Height | 78 mm |
Built-in depth | 0 mm |
Diameter | 0 mm |
---|---|
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 6 |
Number of HDMI-connections | 0 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 0 |
Number of audio connections | 0 |
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 0 |
Over voltage protection | No |
Documentation
1 document
Notice
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION