![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/410408-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc différentiel adaptable automatique DX³ pour disjoncteur 1 module par pôle - 2P 230V~ - 63A - typeAC 30mA
DX³
LEGRAND
Bloc différentiel adaptable automatique DX³ pour disjoncteur 1 module par pôle - 2P 230V~ - 63A - typeAC 30mA
REF. 410408
EAN.
3245064104081
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Nominal voltage | 170-253 V |
---|---|
Nominal current | 63 A |
Rated fault current adjustable | No |
Rated fault current | 0.03-0.03 A |
Max. delay time | 0 ms |
Delay adjustable | No |
Number of poles | 2 |
Leakage current type | AC |
Frequency | 50 Hz |
Rated insulation voltage Ui | 500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp | 4 kV |
Connectable conductor cross section solid-core | 1.5-35 mm² |
Connectable conductor cross section multi-wired | 1.5-25 mm² |
Anti-nuisance tripping version | No |
With interlocking device | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Pollution degree | 2 |
---|---|
Ambient temperature during operating | -25-70 °C |
Width | 71.2 mm |
Height | 96 mm |
Depth | 78 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Storage temperature | -40-70 °C |
Voltage type | AC |
Terminal marking indication | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Connection type | automatic terminal , Busbar |
Mounting method | DIN rail |
Connected object | No |
Application store for download | Not applicable |
Documentation
1 document
Fichier autocad
1 document
Agrément
NF-NF012_1342
(0.33 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION