![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067526_pw_182812.jpg)
Alimentation pour détecteurs techniques Céliane MyHOME
LEGRAND
Alimentation pour détecteurs techniques Céliane MyHOME
REF. 067526
EAN.
3245060675264
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Primary voltage 1 | 198-242 V |
---|---|
Secondary voltage 1 | 12 V |
Number of phases | 1 |
Rated power | 4 VA |
Degree of protection (IP) | IP30 |
---|---|
Ring core | No |
Suitable for mounting on PCB | No |
Modular version | Yes |