Aller au contenu principal
Logo print

ADAPTATEUR POUR FONCTION MOSAIC/ARTEOR BLANC

- LEGRAND

ADAPTATEUR POUR FONCTION MOSAIC/ARTEOR BLANC

REF. 782425 EAN. 3245067824252
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Colour White
RAL-number (similar) 9003
With hinged lid No
With label space No
Lockable No
Dimensions SQ45 / SQ45
Device width 65 mm
Device height 65 mm
Device depth 47 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature -25-60 °C
Storage temperature -25-60 °C
Antimicrobial treatment No

Documentation

2 documents
Agrément
OC / CB-FR_709421 (0.54 Mo)
Agrément