Onduleur rack ou tour triphasé ou monophasé Daker DK Plus à équiper de coffret de batterie 10000VA 10000W
Onduleur Keor multiplug avec 6 prises de courant 2P+T et disjoncteur intégré - 600VA 360W - autonomie 10 à 15 minutes
Onduleur Keor multiplug avec 6 prises de courant 2P+T et disjoncteur intégré - 800VA 480W - autonomie 10 à 15 minutes
Onduleur tour Keor SP line interactive avec 4 prises IEC - 600VA 360W - autonomie 5 à 30 minutes
Onduleur tour Keor SP line interactive avec 1 prise 2P+T et 1 prise IEC - 600VA 360W - autonomie 5 à 30 minutes
Onduleur tour Keor SP line interactive avec 4 prises IEC - 800VA 480W - autonomie 5 à 30 minutes
Onduleur tour Keor SP line interactive avec 1 prise 2P+T et 1 prise IEC - 800VA 480W - autonomie 5 à 30 minutes
Onduleur tour Keor SP line interactive avec 8 prises IEC - 1000VA 600W - autonomie 5 à 30 minutes - port USB
Onduleur tour Keor SP line interactive 2 prises 2P+T et 2 prises IEC - 1000VA 600W - autonomie 5 à 30 minutes - port USB
Onduleur tour Keor SP line interactive avec 8 prises IEC - 1500VA 900W - autonomie 5 à 30 minutes - port USB
Onduleur tour Keor SP line interactive 2 prises 2P+T et 2 prises IEC - 1500VA 900W - autonomie 5 à 30 minutes - port USB
Onduleur tour Keor SP line interactive avec 8 prises IEC - 2000VA 1200W - autonomie 5 à 30 minutes - port USB
Onduleur tour Keor SP line interactive 2 prises 2P+T et 2 prises IEC -2000VA 1200W - autonomie 5 à 30 minutes - port USB
Onduleur Niky S avec prises IEC - 1000 VA
Onduleur Niky S avec prises IEC - 1500 VA
Onduleur Niky S avec prises IEC - 2000 VA
Legrand Keor LI RT 1kVA - UPS (rack-tower / convertible LCD)
Legrand Keor LI RT 1.5kVA - UPS (rack-tower / convertible LCD)
Legrand Keor LI RT 2.2kVA - UPS (rack-tower / convertible LCD)
Legrand Keor LI RT 3kVA - UPS (rack-tower / convertible LCD)
UPS Keor S 3 KVA 8min
UPS Keor S 3kVA 20min
UPS Keor S 3kVA 42min
UPS Keor S 3 KVA 8min Avec transf. d'isolation