Batterie Ni-Cd 2x4,8V 1,5Ah pour maintenance BAES d'ambiance à tube fluorescent IP66 ECO1
Batterie Ni-Cd 2,4V 0,8Ah pour maintenance blocs Kickspot d'évacuation, BAES + BAEH ou BAEH ECO1
Batterie Ni-Cd 2,4 V - 2,2 Ah pour maintenance blocs Kickspot d'ambiance
Batterie Ni-Mh 2,4V 1,1Ah pour maintenance blocs Kickspot d'évacuation, BAES + BAEH ou BAEH ECO2
Pack batterie NiMH 2,4V 2Ah pour maintenance de BAES d'évacuation, DBR et BAEH à LEDs IP43 et IP67 ECO2
Batterie Ni-Mh 2x3,6V 2,2Ah pour maintenance BAES d'ambiance à LEDs IP43
Batterie Ni-Mh pour maintenance blocs d'évacuation et BAEH IP66 ECO2
Batterie Ni-Mh 7,2V 2,2Ah pour maintenance BAES d'ambiance à LEDs IP66 ECO2
Pack batterie NiCd VTD 4,8V 1,6Ah pour maintenance de BAES gamme STRIO2
Pack batterie NiCd VTD 7,2V 1,6Ah pour maintenance de BAES gamme STRIO2
Logiciel de supervision PC pour système de contrôle SATI Adressable
Etiquette de signalisation évacuation étroite adhésive avec inscription SORTIE, flèche à droite pour BAES & LSC Legrand
Etiquette de maintenance pour BAES , BAES + BAEH et BAEH
ETIQUETTE
Etiquette de signalisation d'évacuation adhésive avec Homme qui court et flèche en bas pour BAES & LSC Legrand
Etiquette de signalisation d'évacuation adhésive avec Homme qui court et flèche à gauche pour BAES & LSC Legrand
Etiquette de signalisation d'évacuation adhésive avec Homme qui court et flèche à droite pour BAES & LSC Legrand
Etiquette de signalisation adhesive pour maintenance de BAES & LSC Legrand avec inscription SORTIE
Jeu de 3 étiquettes d'évacuation adhésives pour BAES : flèche vers le bas
Jeu de 3 étiquettes d'évacuation universelles adhésives et sécables : flèche 45°
Jeu de 3 étiquettes d'évacuation adhésives pour BAES : mobilité réduite et flèche vers le bas
Etiquette de signalisation adhésive et sécable d'espace d'attente sécurisé pour DBR
Plaque signalisation réglementaire Arcor - picto sortie en dessous
Jeu de 2 étiquettes d'évacuation amovibles et recyclable BAES d'évacuation ECO