Aller au contenu principal
Logo print

Data center “entreprise de grande taille” | Legrand Maroc

Découvrez nos solutions pour data center entreprise de grande taille

ll s’agit de data centers de grande taille dans lesquels différentes entités peuvent louer des serveurs ou des espaces libres afin d’y installer leurs propres équipements. Le niveau de sécurité y est élevé. Cette solution permet d’externaliser entièrement la gestion des données avec l’assurance d’une continuité de service optimale. Pour ce type de data center, Legrand peut vous accompagner lors de la phase d’élaboration de votre projet.

sp-datacenters-bs-1in5-cb

Mesure, isolement et supervision


La mesure permet de localiser les défauts d’une installation électrique et de connaître en temps réel l’état des consommations. En isolant les défauts et en facilitant l’intervention rapide, la continuité de service est optimisée. Avec des actions correctives ciblées, il est alors possible de réduire la consommation énergétique. Les centrales de mesure apportent une réponse pour le contrôle permanent d’isolement pour les espaces critiques de groupe 2 et contribuent à la diminution des risques de défaillance. Les compteurs d’énergie Legrand permettent de suivre les gains d’économie d’énergie. Possibilité de supervision sur PC ou sur centrale de mesure.
sp-datacenters-bs-2in5-cb

Disjoncteurs de puissance


DX, DPX, DMX3 , la gamme de disjoncteurs Legrand couvre tous les pouvoirs de coupure mais aussi toutes les intensités jusqu’à 6 300 A. En garantissant les plus hauts niveaux de performance, ils facilitent l’exploitation, la maintenance et favorisent l’évolutivité de l’installation. Les disjoncteurs ouverts DMX3 avec contrôle de la mesure intégrée sont la réponse aux exigences de sécurité et de maîtrise de l’énergie.
sp-datacenters-bs-3in5-cb

Continuité de service


Modulaires ou traditionnels, le juste dimensionnement et le rendement élevé de l’UPS sont essentiels. Les offres UPS permettent de réduire les consommations d’électricité. Ils améliorent également le rendement global et atteignent 99 % en mode ECO et 95 % en mode On Line.
sp-datacenters-bs-4in5-cb

Qualité de l'énergie


Systèmes de compensation d’énergie réactive au service de la performance de l’installation électrique. Les batteries de condensateurs permettent de compenser l’énergie réactive de votre installation électrique. Elle donne ainsi la possibilité de réduire la facture d’énergie.
sp-datacenters-bs-5in5-cb

Transformateurs secs


Legrand propose des transformateurs sûrs et performants qui répondent aux exigences des data centers. Compacts et faciles à mettre en oeuvre, les transformateurs secs ht/bt disponibles jusqu’à 20 000 kva optimisent la consommation lors des phases de non-activité des bâtiments. Ils offrent une bonne résistance aux courts-circuits et réduisent les coûts de maintenance. Recyclables, ils sont également non polluants.