Déclencheur Manuel DM conventionnel double contact pour équipement d’alarme incendie
Dispositif de commande manuelle pour issue de secours DCMIS standard
Dispositif de commande d'extinction à 1 contact pour fixation encastrée ou saillie
Boîtier de commande manuelle BCM pour SDAD
Dispositif de commande manuelle pour issue de secours DCMIS double contact
Dispositif de commande pour coupure à 1 contact pour fixation encastrée ou saillie
Dispositif de commande pour coupure à 2 contacts pour fixation encastrée ou saillie
Dispositif de commande pour coupure à 2 contacts avec voyant pour fixation encastrée ou saillie
Déclencheur électromagnétique pour porte coupe-feu - boîtier mural IP42 IK07
Sélecteur de fermeture de porte pour porte à 2 vantaux
Bloc porte - fermeture des portes coupe-feu - boîtier pied de sol en fonte
Kit de fermeture de porte coupe-feu
BAES d'évacuation encastré à LEDs Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Adressable pour ERP et ERT
BAES d'évacuation à LEDs permanent IP43 IK07 SATI Adressable pour grands espaces
BAES d'évacuation avec dispositif de balisage renforcé encastré LEDs Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Adressable
BAES d'ambiance encastré à LEDs Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Adressable pour ERP et ERT
Bloc à phares IP65 IK07 à LEDs 2500lm autonomie 1h SATI Connecté
Bloc à phares IP65 IK07 à LEDs 2500lm autonomie 1h SATI Adressable
BAEH encastré à LEDs Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Adressable pour bâtiments d'habitation
Luminaire d'urgence B65LED-100 lumens-1h-IP65-Permanents/Non Permanents0
Luminaire d'urgence B65LED-200 lumens-1h-IP65-Permanents/Non Permanents
Luminaire d'urgence B65LED-350 lumens-1h-IP65-Permanents/Non Permanents
Luminaire d'urgence B65 NP/P 100lumens 3h IP65 LED
Luminaire d'urgence B65LED LVS2-100 lumens-1h-IP65-Permanents/Non Permanents0