Applique tête de lit à LEDs ECO1 Mosaic d'éclairage de lecture et d'ambiance équipée
Applique tête de lit à LEDs ECO2 Mosaic d'éclairage de lecture et d'ambiance dynamique équipée
Ampoule culot E10 12V - 0,10A 1,2W pour bloc autonome d'éclairage de sécurité
Ampoule culot E10 3,6V 1A 3,6W pour maintenance bloc autonome d'éclairage de sécurité 062525 et 062526
Ampoule culot E10 3,6V 0,25A 0,9W pour maintenance bloc autonome d'éclairage d'habitation référence 062552
Manipulateur antimicrobien pour appel infirmière SCS et commande d'éclairage IP67
Manipulateur antimicrobien pour appel infirmière SCS, commande d'éclairage et volets roulants IP67
Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP42 IK07 classe B 90dB à 2m - fixation saillie
Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP65 IK07 classe B 90dB à 2m - fixation saillie
Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP21 IK07 classe B 90dB à 2m - fixation encastrée faux-plafond
Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP54 IK07 classe C 105dB à 2m - fixation saillie
Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP42 IK07 classe B 90dB à 2m - fixation saillie avec flash rouge
Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP65 IK07 classe B 90dB à 2m - fixation saillie avec flash rouge
Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP21 IK07 classe B 90dB à 2m - fixation encastrée faux-plafond avec flash rouge
Afficheur de couloir pour infirmière avec affichage alphanumérique 10 caractères sur 1 face
Afficheur de couloir pour appel infirmière avec affichage alphanumérique 10 caractères par face sur 2 faces
Hublot de couloir Mosaic appel infirmière 2 modules pour signaler l'appel et la présence avec voyant monobloc
Interface pour appel infirmière pour report d'informations du système dans le couloir d'un service
Coffret de commande équipé pour extraction de fumé avec 1 commutateur et 3 voyants
Coffret de commande équipé pour extraction de fumé avec 2 commutateurs et 2x3 voyants
Gestionnaire local d'issue de secours GLIS IP40 IK07
Adaptateur télévision typeF mâle et mâle
Etiquette de maintenance pour BAES , BAES + BAEH et BAEH
Etiquette de signalisation adhesive pour maintenance de BAES & LSC Legrand avec inscription SORTIE