Vis tête autoforeuse-taraudeuse pour Ø3,3mm - 4,8mmx16mm
Vis autotaraudeuse CBL Z 5,5x16 pour fixation de l'appareillage sur plaques
Vis autoforeuse-taraudeuse CBL Z 5,5x19 pour fixation de l'appareillage sur plaques
Vis M6-10 HF avec rondelle contact
Armoire Altis monobloc métal IP55 IK10 - 1600x600x400mm - 1 porte - RAL7035
Armoire Altis monobloc métal IP55 IK10 - 1600x800x400mm - 1 porte - RAL7035
Armoire Altis monobloc métal IP55 IK10 - 1600x1000x400mm - 1 porte - RAL7035
Armoire Altis monobloc métal IP55 IK10 - 1600x1000x400mm - 2 portes - RAL7035
Armoire Altis monobloc métal IP55 IK10 - 1600x1200x400mm - 2 portes - RAL7035
Châssis avec plastron isolant pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina 800x600x300mm - RAL7035
Armoire Altis monobloc métal IP55 IK10 - 1800x600x400mm - 1 porte - RAL7035
Armoire Altis monobloc métal IP55 IK10 - 1800x800x400mm - 1 porte - RAL7035
Armoire Altis monobloc métal IP55 IK10 - 1800x1000x400mm - 1 porte - RAL7035
Armoire Altis monobloc métal IP55 IK10 - 1800x1000x400mm - 2 portes - RAL7035
Armoire Altis monobloc métal IP55 IK10 - 1800x1200x400mm - 2 portes - RAL7035
Armoire Altis monobloc métal IP55 IK10 - 1800x1600x400mm - 2 portes - RAL7035
Armoire Altis monobloc métal IP55 IK10 - 2000x600x400mm - 1 porte - RAL7035
Armoire Altis monobloc métal IP55 IK10 - 2000x800x400mm - 1 porte - RAL7035
Armoire Altis monobloc métal IP55 IK10 - 2000x1000x400mm - 1 porte - RAL7035
Armoire Altis monobloc métal IP55 IK10 - 2000x1000x400mm - 2 portes - RAL7035
Armoire Altis monobloc métal IP55 IK10 - 2000x1200x400mm - 2 portes - RAL7035
Armoire Altis monobloc métal IP55 IK10 - 2000x1600x400mm - 2 portes - RAL7035
Armoire Altis monobloc métal IP55 IK10 - 1800x600x500mm - 1 porte - RAL7035
Armoire Altis monobloc métal IP55 IK10 - 1800x800x500mm - 1 porte - RAL7035