UPS KEOR S - ON LINE - 6 KVA TX
Keor
LEGRAND
UPS KEOR S - ON LINE - 6 KVA TX
REF. 310129
EAN.
3245063101296
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Tension d'entrée | 195-280 V |
---|---|
Fréquence primaire | 45-65 Hz |
Nombre de phases primaires | 1 |
Tension de sortie | 220-240 V |
Fréquence secondaire | 50-60 Hz |
Puissance effective de sortie | 5400 W |
Puissance apparente de sortie | 6000 VA |
Nombre de phases secondaires | 1 |
SNMP | Oui |
Type de tension | AC |
Hauteur | 716 mm |
Largeur | 275 mm |
Profondeur | 776 mm |
Poids | 100 kg |
---|---|
Temps de pontage à pleine charge | 0 min |
Possibilité de gestion du réseau | Oui |
Technologie USV | En ligne |
Type de construction | Appareil indépendant |
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 1.5 % |
Facteur de puissance cos phi à la sortie | 0.9 |
Efficacité totale | 91 % |
Efficacité en mode éco | 97 % |
Contact de commutation hors tension | Non |
Fonction de coupure automatique | Non |
Raccordement d'entrée | Raccordement fixe |
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 1 |
Documentation
4 documents
Livre blanc
Fiche technique
Fiche technique
Guide technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION