Tore supplémentaire pour indicateur de consommation électrique référence F520
MyHome
BTICINO
Tore supplémentaire pour indicateur de consommation électrique référence F520
REF. 3523
EAN.
8005543402054
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Sans |
Modèle | Direct/transformateur |
Type de connexion | Direct |
---|---|
Puissance réactive | Non |
Homologation selon PTB | Non |
Interface d'impulsions S0 | Sans |
Changement de tarif | Non |
Classe de précision | 2 |
Objet connecté | Non |