Tableau d'alarme incendie de type4 avec alimentation secteur et 2 boucles pour déclencheurs manuels
-
LEGRAND
Tableau d'alarme incendie de type4 avec alimentation secteur et 2 boucles pour déclencheurs manuels
REF. 140562
EAN.
3414970754851
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Montage en saillie |
---|---|
Convient pour un usage domotique | Non |
Liaison radio | Non |
Interface externe | Oui |
Nombre de groupes de signalisation | 2 |
Hauteur | 230 mm |
Largeur | 165 mm |
Profondeur | 48 mm |
Nombre de sorties pour générateur de signal acoustique | 1 |
Nombre de sorties pour générateur de signal optique | 1 |
Nombre de codes uniques | 0 |
Alimentation de secours intégrée | Oui |
Avec alimentation électrique | Oui |
Appeleur automatique intégré | Non |
Tension de fonctionnement | 230 V |
Consommation d'électricité | 22 mA |
Adressable | Non |
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Classe de protection (IP) | IP21 |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-55 °C |
Temperature de stockage | 5-40 °C |
Type de tension | AC |
Courant d'alimentation | 0.022-0.109 A |
Fréquence | 50-60 Hz |
Niveau sonore | 96 dB |
Consommation en veille | 0.022 mA |
Sans halogène | Oui |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Télécommande fournie | Non |
Entre axe de fixation verticale | 160-160 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 130-130 mm |
Mode de commande | Filaire |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Réglage du volume sonore | Non |
Résolution de l'écran | Non applicable |
Réglage de la luminosité de l'écran | Non |
Réglage du contraste de l'écran | Non |
Documentation
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION