Support Living Now 2 modules pour dalle électrique MyHOME_Up
Living Now
BTICINO
Support Living Now 2 modules pour dalle électrique MyHOME_Up
REF. K8102
EAN.
8005543656501
Living Now, support pour l’installation de commandes digitales MyHOME_UP dans un boîtier 2 modules
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Support de montage |
---|---|
Hauteur | 86 mm |
Profondeur | 4.5 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-45 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
---|---|
Couleur | Noir |
Sans halogène | Non |
Mode de pose | Saillie |