Sortie de câble Living Light - Tech - 2 modules
Living Light
BTICINO
Sortie de câble Living Light - Tech - 2 modules
REF. NT4954
EAN.
8012199554167
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Capacité des bornes | Sans |
Technique de raccordement | Sans borne |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Couleur | Aluminium |
Numéro RAL (équivalent) | 7035 |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur d'appareil | 43.8 mm |
---|---|
Hauteur d'appareil | 47 mm |
Profondeur d'appareil | 35.4 mm |
Profondeur d'encastrement | 35.4 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Traitement antimicrobien | Non |