Sonnette électronique 12V~ ou 12V= Living Light Blanc - 2 modules
Living Light
BTICINO
Sonnette électronique 12V~ ou 12V= Living Light Blanc - 2 modules
REF. N4355/12
EAN.
8012199083094
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Couleur du boîtier/corps | Noir |
---|---|
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Volume | 80 dB |
Tension nominale (Un) | 12-12 V |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Type de courant | AC/DC |
Consommation d'électricité | 5-5 A |
Batterie incorporée | Non |
Mode de pose | Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Largeur en nombre de modules | 21.9 |
Sans fil | Non |
Largeur | 45 mm |
---|---|
Hauteur | 45 mm |
Profondeur | 43.5 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 2.5-2.5 mm² |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Objet connecté | Non |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION