PROJECT BOITE ENCASTREMENT 4M
-
LEGRAND
PROJECT BOITE ENCASTREMENT 4M
REF. 089249
EAN.
3245060892494
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Ouvrage en briques apparentes |
---|---|
Forme | Rectangulaire |
Type de construction | Boîte de jonction/raccordement d'appareils |
Garnissage | Sans |
Largeur | 71 mm |
Pour le nombre d'inserts d'appareil | 4 |
Fixation des appareils | Visser ou à griffe |
Avec vis | Oui |
Pour diamètre du tube | Autre |
Pour diamètre de câble jusqu'à | 16-25 mm |
Verrouillage de tube | Non |
Entrée de l'arrière | Non |
Nombre d'entrées | 12 |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Rouge |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP20 |
Finition du couvercle | Sans |
Fixation du couvercle | Autre |
Plombable | Non |
Maintien de fonction | Sans |
Avec blindage | Non |
Etanche à l'air | Non |
Section de conducteur max. | 0 mm² |
Nombre de pôles de la borne | 0 |
Borne, position fixe | Non |
Fixation au crochet de luminaire | Non |
Tubulure | Sans |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -5-60 °C |