prise sans fils induction + prise USB Type-A dooxie finition métallisée
dooxie
LEGRAND
prise sans fils induction + prise USB Type-A dooxie finition métallisée
REF. 600348
EAN.
3414971006249
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Tension de fonctionnement | 220-250 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Courant de sortie max. | 2400 mA |
Type de connexion | Borne à vis |
Mode de pose | Encastré |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Largeur d'appareil | 73 mm |
Hauteur d'appareil | 135.65 mm |
Profondeur d'appareil | 88.3 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
---|---|
Traitement antimicrobien | Non |
Sans fil | Oui |
Profondeur d'encastrement | 30.85 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Type de tension | AC |
Power Delivery | Non |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Sans halogène | Oui |
Section de câble | 2.5-2.5 mm² |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION