Prise HDMI préconnectorisée version 2.0 dooxie finition blanc
dooxie
LEGRAND
Prise HDMI préconnectorisée version 2.0 dooxie finition blanc
REF. 600385
EAN.
3414971093584
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
---|---|
Utilisation | HDMI |
Bague de support | Non |
Avec protection contre la poussière | Non |
Avec volet de protection | Non |
Direction de sortie | Droit |
Champ d'inscription | Sans champ d'inscription |
Avec impression | Oui |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Blanc |
---|---|
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Transparent | Non |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Avec jacks/coupleurs | Oui |
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 1 |
Serre cable | Non |
Jacks blindés | Non |
Boîtier blindé | Non |
Domino | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur d'appareil | 73 mm |
Hauteur d'appareil | 73 mm |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION