POUSSOIR 6A NO NF VOYANT GRIFFES MARRON
LEGRAND
POUSSOIR 6A NO NF VOYANT GRIFFES MARRON
REF. 764722
EAN.
3414970745804
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme seul |
---|---|
Modèle | Autre |
Type de commande | Bouton-poussoir |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 1 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Version sans contact | Non |
Nombre de bascules d'actionnement | 1 |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Nombre de pôles | 2 |
Tension nominale | 250 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 6 A |
Avec éclairage | Oui |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Oui |
Contact de report | Non |
Type de connexion | Borne automatique |
Mode de pose | Encastré |
Type de fixation | Fixation à griffes/vis |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Marron |
Transparent | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Type d'impression | Sans |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP31 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur d'appareil | 75.8 mm |
Hauteur d'appareil | 75.8 mm |
Profondeur d'appareil | 47 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Profondeur d'encastrement | 31 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -5-35 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Section de câble | 1.5-1.5 mm² |