Plug in easy kits 4.3" additional internal unit with European standard plug
Easy Kit
BTICINO
Plug in easy kits 4.3" additional internal unit with European standard plug
REF. 332253
EAN.
8005543533246
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Avec vidéo | Oui |
---|---|
Technique d'installation | Système bus |
Mode de pose | Saillie |
Matériau | Plastique |
Protocole d'image | PAL |
Propriété du système d'image | Couleur |
Avec fonction mémoire | Non |
Avec secret de conversation | Non |
Bouton de lumière/d'ouverture de porte | Oui |
Autre(s) commande(s) possible(s) | Non |
Mains libres | Oui |
Peut être connecté à un smartphone | Non |
Fonction zoom, inclinaison/bascule | Non |
Taille de l'écran | 109.22 mm |
Taille de l'écran (pouces) | 4.3 inch |
Compatible avec les appareils de correction auditive | Non |
Ouvre-porte automatique | Oui |
Couleur | Blanc |
Type d'interface | Autre |
Arrêt automatique d'appel | Oui |
Communication interne | Non |
Réglage de la tonalité d'appel | Oui |
Connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible | Oui |
Réglage du volume sonore | Oui |
Avec écran tactile | Non |
Largeur | 165 mm |
Hauteur | 158 mm |
Profondeur | 30 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-55 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Type de tension | DC |
Tension nominale (Un) | 30-30 V |
Courant d'alimentation | 1-1 A |
Consommation en veille | 10 mA |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 0.28-0.5 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé de prise(s) USB | Non |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Oui |
Mode de commande | Filaire |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Ajout de postes additionnels | Oui |
Nombre maximum d'écrans additionnels | 6 |
Adressable | Non |
Portier avec Application mobile | Non |
Nombre de sonneries | 12 |
Ouverture à distance de portail / gâche électrique | Oui |
Résolution de l'écran | Autre |
Réglage de la luminosité de l'écran | Oui |
Réglage du contraste de l'écran | Oui |
Fonction de mémorisation des visiteurs | Oui |
Distance max entre platine et poste intérieur | 100 m |
Objet connecté | Non |
Fonction d'usage du produit | Portiers/interphonie |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION