Platine pour branchement tarif jaune pour DPX³250 montage vertical en coffret ou armoire XL³400
XL³
LEGRAND
Platine pour branchement tarif jaune pour DPX³250 montage vertical en coffret ou armoire XL³400
REF. 020250
EAN.
3414970423535
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Hauteur | 300 mm |
---|---|
Largeur | 515 mm |
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Perforé | Oui |
Sans halogène | Oui |
Documentation
2 documents
Cahier d'atelier
Notice
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION