PARALLEL CARD FOR Keor HPE UPS
Keor HPE
LEGRAND
PARALLEL CARD FOR Keor HPE UPS
REF. 953516
EAN.
3414971953260
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Largeur | 355 mm |
Hauteur | 95 mm |
Profondeur | 510 mm |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | 0-40 °C |
Sans halogène | Oui |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Documentation
2 documents
Livre blanc
Guide technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION