L.NOW - buzzer, 127V 12VA, 1 module
Living Now
BTICINO
L.NOW - buzzer, 127V 12VA, 1 module
REF. K4356V127
EAN.
8005543647011
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Tension nominale | 127 V |
---|---|
Type de courant | AC |
Consommation d'électricité | 12 A |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Volume | 80 dB |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Classe de qualité matériau boîtier/corps | Autre |
Protection de la surface du boîtier | Non traité |
Couleur du boîtier/corps | Noir |
Type de tonalité | Tonalité continue |
Mode de pose | Encastré |
Transfo incorporé | Oui |
Largeur | 22 mm |
Hauteur | 45 mm |
Profondeur | 42 mm |
Profondeur d'encastrement | 34 mm |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Fréquence | 50-60 Hz |
Numéro RAL | 7015 |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Nombre de bornes | 2 |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 1.5-2.5 mm² |
Réglage du volume sonore | Non |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION