L.NOW - 127V high intensity LED lamp, white light
Living Now
BTICINO
L.NOW - 127V high intensity LED lamp, white light
REF. K4743V127T
EAN.
8005543655887
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Transfo intégré | Non |
---|---|
Avec résistance série intégrée | Oui |
Source lumineuse fournie | Oui |
Avec diode intégrée | Oui |
Douille | Sans |
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz | 125-127 V |
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz | 125-127 V |
Type de tension d'actionnement | AC |
Source lumineuse | LED |
Type de raccordement du circuit auxiliaire | Raccordement à vis |
Couleur de la source lumineuse | Blanc |
Type de fixation | Fixation sur sol |
Largeur | 6 mm |
---|---|
Hauteur | 28.5 mm |
Profondeur | 6 mm |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Courant d'alimentation | 0.00095-0.00098 A |
Fréquence | 50-60 Hz |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Sans halogène | Oui |
précâblé | Oui |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION