LIVING LIGHT with Netatmo Interrupteur connecté
Living Light with Netatmo
BTICINO
LIVING LIGHT with Netatmo Interrupteur connecté
REF. L4003C
EAN.
8005543642160
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
---|---|
Modèle | Relais |
Type de charge | Universel et LED |
Commande auxiliaire possible | Oui |
Mémoire de valeurs de luminosité | Non |
Utilisable avec un bouton-poussoir | Non |
Utilisable avec un détecteur de mouvement | Oui |
Utilisable avec un détecteur de présence | Non |
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur | Oui |
Commande radio possible | Oui |
Commande infrarouge possible | Non |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Anthracite |
Numéro RAL (équivalent) | 7015 |
Transparent | Non |
Tension nominale | 230 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 2.2 A |
Puissance de commutation | 0-500 W |
Nombre de canaux | 1 |
Type de fixation | Autre |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Oui |
Compatible avec Google Assistant | Oui |
Compatible avec Amazon Alexa | Oui |
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 22 mm |
Hauteur | 44 mm |
---|---|
Profondeur | 36.5 mm |
Profondeur d'encastrement | 26 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
Temperature de stockage | 0-45 °C |
Consommation en veille | 3.5 mA |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Nombre de bornes | 4 |
Capacité des bornes | 0.75-2.5 mm² |
Section de câble | 0.75-2.5 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Zigbee |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Pilotable à la voix | Oui |
Assistants vocaux compatibles | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Nom de l'application | Home + Control |
Fonction d'usage du produit | Gestion de l'éclairage |
Connectable par box Internet | Oui |
Documentation
SÉLECTIONNER UNE ACTION