Living Light with Netatmo 4 scenario wireless to launch your scenarios
Living Light with Netatmo
BTICINO
Living Light with Netatmo 4 scenario wireless to launch your scenarios
REF. L4575CW
EAN.
8005543674406
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Fréquence radio | 2400 MHz |
---|---|
Système Rollingcode | Oui |
Longueur de code (bit) | 128 |
Couverture | 185 m |
Nombre de commandes | 4 |
Avec émetteur radio manuel | Oui |
Contact à poussoir radio encastré | Non |
Contact à poussoir radio en saillie | Oui |
Avec codeur radio | Oui |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Couvercle de protection du clavier | Non |
Alimentation en courant | Pile non-rechargeable |
Largeur | 22 mm |
Hauteur | 44 mm |
Profondeur | 36.5 mm |
Profondeur d'encastrement | 36.5 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Consommation en veille | 0 mA |
Neutre obligatoire | Non |
---|---|
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Couleur | Anthracite |
Numéro RAL | 7015 |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Saillie |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Zigbee |
Plateforme de téléchargement d'applications | Google Play Store , App Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Pilotable à la voix | Oui |
Assistants vocaux compatibles | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Nom de l'application | Home + Control |
Fonction d'usage du produit | Gestion de l'éclairage |
Connectable par box Internet | Oui |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION