Kits de 50 pictogrammes éclairables avec symbole lumière lit - Anthracite
Living Light
BTICINO
Kits de 50 pictogrammes éclairables avec symbole lumière lit - Anthracite
REF. L4915SETBL
EAN.
8005543439319
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Bouton d'une pièce |
---|---|
Impression/marquage | Symbole « lumière » |
Utilisation | Bouton à contact maintenu |
Adapté à la commande de méchanismes domotiques | Non |
Type de fixation | À clipser |
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Anthracite |
---|---|
Numéro RAL (équivalent) | 7015 |
Avec champ d'inscription | Non |
Avec lentille/symbole interchangeable | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK00 |
Largeur | 21.8 mm |
Hauteur | 43.5 mm |
Profondeur | 7.2 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |