ISIPLAST rail télex 50x17 2 M PVC
LEGRAND
ISIPLAST rail télex 50x17 2 M PVC
REF. 637994
EAN.
3245066379944
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Longueur | 2000 mm |
---|---|
Largeur | 50 mm |
Hauteur | 17 mm |
Largeur de rainure | 0 mm |
Epaisseur de matériau | 0 mm |
Forme de profilé | Profilé en U |
Modèle | Profil simple |
Type de perforation | Dos perforé |
Largeur de trou | 0 mm |
Avec denture | Non |
Débrochable | Non |
Charge maximum supportée | 0 kN |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7030 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION