Interrupteur ou va-et-vient Intuition Living Light - Blanc - 2 modules
Living Light
BTICINO
Interrupteur ou va-et-vient Intuition Living Light - Blanc - 2 modules
REF. N4003ES
EAN.
8005543537435
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Détecteur de mouvement |
---|---|
Type de capteur | Infrarouge |
Avec interface DALI | Oui |
Régulation de la lumière | Non |
Commande HVAC | Non |
Arrêt forcé | Oui |
Spécial animaux | Non |
Protection au ras du mur | Non |
Avec détection du champ arrière | Non |
Interconnectable | Non |
Hauteur de montage optimale | 1.2 m |
Fonction d'éclairage de la cage d'escalier | Oui |
Commutateur de pontage | Oui |
Largeur de portée max. | 6 m |
Longueur de portée max. | 8 m |
Champ de détection de diamètre au sol | 6 m |
Adapté pour une transmission sans fil | Non |
Commandable à distance | Non |
Télécommande fournie | Non |
Avec voyant | Non |
Mode de pose | Encastré |
Type de connexion | Borne à vis |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Transparent | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Type de tension | AC |
---|---|
Fréquence | 47-53 Hz |
Tension nominale (Un) | 230-230 V |
Durée de marche min. | 600 s |
Durée de marche max. | 10 min |
Déclenchement retardé | 600 s |
Angle de détection horizontal | 160-160 ° |
Luminosité de déclenchement | 0-0 lx |
Nombre de zones de détection | 0 |
Courant de démarrage max. | 0.05 A |
Courant de veille | 0.05 mA |
Commande auxiliaire possible | Oui |
Fonction d'alarme | Non |
Avec capteur acoustique | Non |
Largeur | 44 mm |
Hauteur | 44 mm |
Profondeur | 43 mm |
Profondeur d'encastrement | 32 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 42 mm |
Avec câble de raccordement | Non |
Longueur de câble de raccordement | 0 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-45 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Consommation en veille | 0 mA |
Neutre obligatoire | Non |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Interrupteur automatique | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION