Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils avec neutre IP40 Mosaic - complet avec plaque blanche
Mosaic
LEGRAND
Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils avec neutre IP40 Mosaic - complet avec plaque blanche
REF. 048897L
EAN.
3414971724136
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Détecteur de mouvement |
---|---|
Avec interface DALI | Non |
Régulation de la lumière | Oui |
Commande HVAC | Non |
Arrêt forcé | Non |
Spécial animaux | Non |
Protection au ras du mur | Oui |
Avec détection du champ arrière | Non |
Interconnectable | Non |
Hauteur de montage optimale | 1.2 m |
Fonction d'éclairage de la cage d'escalier | Oui |
Commutateur de pontage | Oui |
Largeur de portée max. | 4 m |
Longueur de portée max. | 10 m |
Champ de détection de diamètre au sol | 6 m |
Adapté pour une transmission sans fil | Non |
Commandable à distance | Non |
Télécommande fournie | Non |
Sensibilité ajustable | Oui |
Luminosité de déclenchement ajustable | Oui |
Avec voyant | Oui |
Auto-apprentissage de la fonction luminosité | Non |
Possibilité de cablage d'un variateur déporté | Non |
Mode de pose | Encastré |
Adapté à un montage au plafond | Non |
Montage mural | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Transparent | Non |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Tension nominale (Un) | 230-230 V |
Durée de marche min. | 10 s |
Durée de marche max. | 10 min |
Déclenchement retardé | 0 s |
Enclenchement retardé | 0 s |
Angle de détection horizontal | -60-60 ° |
Luminosité de déclenchement | 5-1275 lx |
Puissance de coupure max. | 1000 W |
Température | 0-35 °C |
Nombre de zones de détection | 1 |
Courant de démarrage max. | 4.3 A |
Commande auxiliaire possible | Non |
Fonction d'alarme | Non |
Avec capteur acoustique | Non |
Largeur | 82 mm |
Hauteur | 82 mm |
Profondeur | 55.5 mm |
Profondeur d'encastrement | 32 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Avec câble de raccordement | Non |
Longueur de câble de raccordement | 0 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Capacité des bornes | 2.5-2.5 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Interrupteur automatique | Oui |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION