Dérivation vers changement de plan pour goulottes DLP monobloc avec couvercle 85mm - blanc
DLP
LEGRAND
Dérivation vers changement de plan pour goulottes DLP monobloc avec couvercle 85mm - blanc
REF. 010772
EAN.
3245060107727
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Largeur | 105 mm |
---|---|
Largeur de la dérivation | 105 mm |
Nombre de couvercles | 1 |
Largeur du couvercle 1 | 85 mm |
Symétrique | Non |
Modèle | Autre |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
---|---|
Feuille de protection | Non |
Avec connecteur de conduit | Oui |
Perforation de montage dans le sol | Non |
Type de montage des parties supérieures | Global |
Avec agrafe pour tenue de câble | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Profondeur | 50 mm |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
PEP - Profil Environnemental Produit
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION