Dalle électrique Living Now pour commandes vocales , touches tactiles d'éclairage et multifonction MyHOME_Up - blanc
Living Now
BTICINO
Dalle électrique Living Now pour commandes vocales , touches tactiles d'éclairage et multifonction MyHOME_Up - blanc
REF. KW8102P1
EAN.
8005543656310
Living Now, dalle électrique permettant d’alimenter jusqu’à 3 commandes digitales MyHOME_Up
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Support de montage |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Largeur | 120 mm |
Hauteur | 86 mm |
Profondeur | 4.5 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-45 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Couleur | Blanc |
Sans halogène | Non |
Mode de pose | Saillie |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION