Couvercle rigide en aluminium largueur 130mm pour goulottes DLP Aluminium
DLP
LEGRAND
Couvercle rigide en aluminium largueur 130mm pour goulottes DLP Aluminium
REF. 011112
EAN.
3245060111120
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Largeur | 130 mm |
---|---|
Longueur | 2000 mm |
Modèle | Lisse |
Type de montage des parties supérieures | Intérieur |
Fixation du couvercle | Encliquetable |
Matériau | Aluminium |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Anodisé/oxydé |
---|---|
Couleur | Aluminium |
Feuille de protection | Oui |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Hauteur | 14.7 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Temperature de stockage | -25-60 °C |