Connected switch (with dimmer option) Living Light with Netatmo
Living Light with Netatmo
BTICINO
Connected switch (with dimmer option) Living Light with Netatmo
REF. L4411CM2
EAN.
8005543651841
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
---|---|
Modèle | Tronic |
Type de charge | Universel et LED |
Commande auxiliaire possible | Oui |
Mémoire de valeurs de luminosité | Oui |
Utilisable avec un bouton-poussoir | Non |
Utilisable avec un détecteur de mouvement | Oui |
Utilisable avec un détecteur de présence | Non |
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur | Oui |
Commande radio possible | Oui |
Commande infrarouge possible | Non |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Anthracite |
Transparent | Non |
Tension nominale | 230 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 1.3 A |
Puissance de commutation | 5-300 W |
Nombre de canaux | 1 |
Type de fixation | Autre |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Oui |
Compatible avec Google Assistant | Oui |
Compatible avec Amazon Alexa | Oui |
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 44 mm |
Hauteur | 47 mm |
---|---|
Profondeur | 44 mm |
Profondeur d'encastrement | 33 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-45 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Consommation en veille | 0.2 mA |
Neutre obligatoire | Non |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Nombre de bornes | 2 |
Capacité des bornes | 0.75-2.5 mm² |
Section de câble | 0.75-2.5 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Zigbee |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Pilotable à la voix | Oui |
Assistants vocaux compatibles | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Nom de l'application | Home + Control |
Fonction d'usage du produit | Gestion de l'éclairage |
Connectable par box Internet | Oui |