Commande filaire BUS KNX Livinglight avec 4 touches à 4 appuis à équiper d'une plaque et d'un support - anthracite
Living Light
BTICINO
Commande filaire BUS KNX Livinglight avec 4 touches à 4 appuis à équiper d'une plaque et d'un support - anthracite
REF. L4680KNX
EAN.
8005543514429
Livinglight, une commande BUS KNX, avec des canaux configurables complètement indépendants, pour de nombreuses fonctions, à associer à des plaques Livinglight ou LivinglIght Air pour une combinaison raffinée de couleurs et de matériaux
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Supporte le protocole KNX | Oui |
---|---|
Indice de protection (IP), face avant | IP20 |
Température de fonctionnement | -5-45 °C |
Largeur de l'avant | 44 mm |
Hauteur de l'avant | 47 mm |
Profondeur d'encastrement | 25.1 mm |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Temperature de stockage | -25-30 °C |
Sans halogène | Oui |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Documentation
1 document
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
1 document
Agrément
KNX EIB-5/11119/13
(1 Mo)
2 documents
Logiciel & Firmware
Logiciel & Firmware
SÉLECTIONNER UNE ACTION