Cadre saillie pour sirène ou haut parleur Livinglight - Blanc
-
BTICINO
Cadre saillie pour sirène ou haut parleur Livinglight - Blanc
REF. 506NP
EAN.
8012199437637
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Autre |
---|---|
Forme | Carré |
Type de construction | Boîte de jonction/raccordement d'appareils |
Modèle | Unique |
Garnissage | Sans |
Largeur | 120 mm |
Pour le nombre d'inserts d'appareil | 1 |
Fixation des appareils | Visser |
Avec vis | Non |
Pour diamètre du tube | Autre |
Verrouillage de tube | Non |
Entrée de l'arrière | Oui |
Nombre d'entrées | 7 |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Couleur | Blanc |
Classe de protection (IP) | IP00 |
Finition du couvercle | Sans |
Fixation du couvercle | Autre |
Plombable | Non |
Maintien de fonction | Sans |
Avec blindage | Non |
Etanche à l'air | Non |
Borne, position fixe | Non |
Fixation au crochet de luminaire | Non |
Tubulure | Sans |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION