Cadre saillie 2 postes dooxie finition alu
dooxie
LEGRAND
Cadre saillie 2 postes dooxie finition alu
REF. 600142
EAN.
3414971005259
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Composition | Boîtier apparent |
---|---|
Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires | Non |
Nombre d'unités | 2 |
Sens de montage | Horizontal et vertical |
Forme | Rectangulaire |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Aluminium |
Numéro RAL (équivalent) | 7040 |
Transparent | Non |
Avec cadre de recouvrement | Non |
Avec entrée de câble | Oui , Oui |
---|---|
Avec insertion de raccord à écrou | Non |
Résistant aux chocs | Oui |
Classe de protection (IP) | IP2X |
Largeur | 159 mm |
Hauteur | 88 mm |
Profondeur | 48.5 mm |
Largeur d'appareil | 159 mm |
Hauteur d'appareil | 88 mm |
Profondeur d'appareil | 48.5 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
4 documents
Agrément
OC / CB-FR_716330
(0.73 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_703318
(1.04 Mo)
Agrément
NF-NF012_1590
(0.84 Mo)
Agrément
NF-NF012_3762
(0.7 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION