Cadre de boîte de sol standard à équiper de paniers supports d'appareillages horizontaux capacité 18M (trois paniers 6M)
-
LEGRAND
Cadre de boîte de sol standard à équiper de paniers supports d'appareillages horizontaux capacité 18M (trois paniers 6M)
REF. 088037
EAN.
3414970755308
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Finition du couvercle | Rectangulaire |
---|---|
Nombre de boîtes d'encastrement | 1 |
Matériau du boîtier/corps | Acier inoxydable |
Protection de la surface du boîtier | Chromé |
Avec évidement pour revêtement de sol | Non |
Cadre de protection de revêtement de sol | Non |
Couleur | Autre |
Adapté à un canal noyé | Non |
Adapté à un fond rentrant | Oui |
---|---|
Adapté à un double fond | Oui |
Adapté à un nettoyage humide | Non |
Largeur externe | 236.3 mm |
Longueur externe | 281.3 mm |
Longueur dimension d'encastrement | 264 mm |
Largeur dimension d'encastrement | 219 mm |
Profondeur d'encastrement min. | 77.7 mm |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION