Cable BUS pour automatisme ou gestion température - longueur 500m
MyHome Up
BTICINO
Cable BUS pour automatisme ou gestion température - longueur 500m
REF. L4669/500
EAN.
8012199654294
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Matériau du conducteur | Cuivre |
---|---|
Section nominale du conducteur | 0.35 mm² |
Diamètre du conducteur | 1.95 mm |
Classe du conducteur | Classe 2 - âme câblée rigide |
Nombre de conducteurs | 2 |
Isolation des fils | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Marquage du conducteur | Couleur |
Avec conducteur de protection | Non |
Température max. admissible du conducteur | 70 °C |
Blindage | Non |
Fil auxiliaire | Non |
Gaine protectrice | Sans |
---|---|
Armature/ferraillage | Sans |
Matériau de la gaine | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Couleur de gaine | Gris |
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 | Non |
Diamètre externe approx. | 5.5 mm |
Température extérieure admissible du câble, en mouvement | -15-70 °C |
Température extérieure admissible du câble, fixe | -15-70 °C |
Tension nominale U0 | 300 V |
Tension nominale U | 500 V |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
PEP - Profil Environnemental Produit
DOP - Déclaration de Performance
DOP-DoP BT002
(0.25 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION