Boîtier d'alimentation gestion DALI pour 1 ou 2 circuits Mosaic pour gestion d'une pièce
Mosaic
LEGRAND
Boîtier d'alimentation gestion DALI pour 1 ou 2 circuits Mosaic pour gestion d'une pièce
REF. 048876
EAN.
3414970544216
Boitier DALI pour alimentation et gestion d'une pièce
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Radio bidirectionnelle | Non |
Modèle | Module de commande |
Mode de pose | Saillie |
Largeur en nombre de modules | 11 |
Couplage au bus inclus | Oui |
Module de bus amovible | Non |
Commande auxiliaire possible | Oui |
---|---|
Commande sur site/commande manuelle | Oui |
Avec affichage LED | Non |
Nombre de sorties | 2 |
Puissance de sortie | 0-1000 W |
Puissance supplémentaire utilisable | Non |
Type de charge | Capacitif |
Tension | 100-240 V |
Fonctionnement en parallèle possible | Non |
Fréquence | 50-60 Hz |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION