Boîte d'encastrement à monter pour sol béton pour installation boîte de sol standard 8M vertical ou 12M horizontal
-
LEGRAND
Boîte d'encastrement à monter pour sol béton pour installation boîte de sol standard 8M vertical ou 12M horizontal
REF. 088190
EAN.
3414971617988
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Dimension nominale | 260 mm |
---|---|
Hauteur min. de la chape de béton | 70 mm |
Plage de nivellement | 70-110 mm |
Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape | Oui |
Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol | Oui |
Hauteur de canal | 20-30 mm |
Largeur de canal | 20-30 mm |
Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol | Non |
---|---|
Ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement | Rectangulaire |
Nombre d'appareils encastrables | 1 |
Matériau de la paroi latérale | Plastique |
Possibilité d'intégration de joints | Non |
Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure | Non |
Plancher | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION