Bobine de rechange 24V~ pour mini-contacteurs CTX³
CTX³
LEGRAND
Bobine de rechange 24V~ pour mini-contacteurs CTX³
REF. 417170
EAN.
3414970409560
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 20.4-26.4 V |
---|---|
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz | 20.4-26.4 V |
Type de tension d'actionnement | AC |
---|
Documentation
2 documents
Notice
Guide technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION