Bloc autonome d'alarme sonore manuel BAAS typeMa
-
LEGRAND
Bloc autonome d'alarme sonore manuel BAAS typeMa
REF. 140540
EAN.
3414970954473
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Convient pour un usage domotique | Non |
---|---|
Liaison radio | Non |
Interface externe | Oui |
Nombre de groupes de signalisation | 1 |
Hauteur | 230 mm |
Largeur | 165 mm |
Profondeur | 48 mm |
Nombre de sorties pour générateur de signal acoustique | 1 |
Nombre de sorties pour générateur de signal optique | 0 |
---|---|
Alimentation de secours intégrée | Oui |
Avec alimentation électrique | Oui |
Appeleur automatique intégré | Non |
Tension de fonctionnement | 230 V |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Documentation
2 documents
Guide technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION