ADDITIONAL MONITOR 7” internal unit Wi-Fi connected with PLUG-IN power supply
Easy Kit
BTICINO
ADDITIONAL MONITOR 7” internal unit Wi-Fi connected with PLUG-IN power supply
REF. 332855
EAN.
8005543645598
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Avec vidéo | Oui |
---|---|
Technique d'installation | Système bus |
Mode de pose du poste intérieur | Saillie |
Couleur du poste intérieur | Noir |
Mode de pose de la platine de rue | Saillie |
Protocole d'image | PAL |
Propriété du système d'image | Couleur |
Avec secret de conversation | Non |
Peut être connecté à un smartphone | Oui |
Communication interne | Oui |
Mains libres | Oui |
Avec fonction jour/nuit | Oui |
Fonction zoom, inclinaison/bascule | Non |
Avec fonction mémoire | Non |
Taille de l'écran | 177.8 mm |
Taille de l'écran (pouces) | 7 inch |
Compatible avec les appareils de correction auditive | Non |
Convient les personnes en situation de handicap | Non |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Consommation d'énergie | 30 W |
Largeur | 215 mm |
Hauteur | 140 mm |
Profondeur | 22.3 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-40 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | DC |
Tension nominale (Un) | 18-27 V |
Courant d'alimentation | 0-1 A |
Fréquence | 0-0 Hz |
Niveau sonore | 82 dB |
Consommation en veille | 10 mA |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 0.1-2.5 mm² |
Equipé de prise(s) USB | Oui |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Oui |
Mode de pose | Montage en drapeau |
Entre axe de fixation verticale | 25-85 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 35-110 mm |
Mode de commande | Sans fil , Réseau Wifi |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Ajout de postes additionnels | Oui |
Réglage du volume sonore | Oui |
Adressable | Oui |
Portier avec Application mobile | Oui |
Nombre de sonneries | 20 |
Ouverture à distance de portail / gâche électrique | Oui |
Résolution de l'écran | Autre |
Réglage de la luminosité de l'écran | Oui |
Réglage du contraste de l'écran | Oui |
Fonction de mémorisation des visiteurs | Non |
Type de caméra | Non applicable |
Distance max entre platine et poste intérieur | 100 m |
Type de grade de communication | Autre |
Objet connecté | Oui |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Programmable | Non |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Non |
Pilotable à la voix | Non |
Connectable par box Internet | Oui |
Nom de l'application | Door Entry |
Fonction d'usage du produit | Portiers/interphonie |
Documentation
1 document
Guide technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION