Actionneur ON/OFF avec marche forcée pour éclairage MyHOME BUS - 4 relais
LEGRAND
Actionneur ON/OFF avec marche forcée pour éclairage MyHOME BUS - 4 relais
REF. 002602
EAN.
3245060026028
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Mode de pose | DRA (DIN-rail adapter) |
Largeur en nombre de modules | 4 |
Commande sur site/commande manuelle | Oui |
Avec affichage LED | Oui |
Nombre d’entrées numériques | 0 |
---|---|
Puissance de coupure max. | 3680 W |
Adapté à une charge C | Oui |
Nombre max. de sorties de commutation | 8 |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 16 A |
Tension de fonctionnement normale | 100-240 V |
Différentes phases connectables | Non |
Couplage au bus inclus | Oui |
Possibilité d'extension modulaire | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Documentation
8 documents
Notice
Fiche technique
Guide technique
Guide technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION