Aller au contenu principal
Logo print

Distribution efficace de l'énergie | Legrand Maroc

Distribution efficace de l'énergie

La distribution correcte de l'énergie permet de réaliser des économies et de réduire les émissions de CO2. Les transformateurs verts, les jeux de barres et les onduleurs garantissent une réduction constante de la consommation d'énergie. Les disjoncteurs intègrent des fonctions innovantes telles que le comptage et la communication pour la surveillance des installations.

green transformer

transformateurs Green T.HE


La Commission européenne estime que 2,5 % de l'énergie consommée dans l'UE est perdue à cause des pertes dans les transformateurs. Conformément aux exigences de la directive, les transformateurs Green T.HE de Legrand garantissent une réduction constante de la consommation d'énergie, ce qui se traduit par des économies financières et une diminution des émissions de CO2 dans l'atmosphère.

Le prix d'achat du transformateur ne représente qu'une petite partie de son coût total de possession (TCO), tandis que les coûts d'exploitation (principalement liés aux pertes) représentent plus de 80 % du TCO.

Avec un transformateur conçu selon des règles respectueuses de l'environnement, il est possible de réduire les coûts d'exploitation. 

 

busbar

Green Busbar


Le jeu de barres est la solution la plus moderne pour la distribution et le transport de l'énergie électrique dans 3 segments différents, Basse, Moyenne et Haute puissance. Il est également particulièrement adapté aux applications croissantes dans les bâtiments du secteur tertiaire (banques, assurances, aéroports, sièges commerciaux, gratte-ciel, hôpitaux, centres de données).

Power Factor Correction

Correction du facteur de puissance


Une installation électrique, en courant alternatif, comportant des récepteurs tels que transformateurs, moteurs, ou tout autre récepteur dont l'intensité est déphasée par rapport à la tension, consomme de l'énergie réactive.
En fournissant de l'énergie réactive à la demande, les batteries de condensateurs permettent à l'abonné de :

  • Augmentation de la puissance disponible au niveau des transformateurs de distribution.
  • L'optimisation du contrat d'abonnement électrique.
  • La limitation des pertes d'énergie dans les câbles par effet Joule.
  • D'éviter les pénalités appliquées par le fournisseur d'énergie (ou de bénéficier des bonus appliqués dans certains pays).

Cet outil vous permet d'estimer les gains potentiels liés à l'installation d'une batterie de condensateurs adaptée à votre installation avec ou sans self anti-harmonique, en fonction des caractéristiques électriques de votre installation, du facteur de puissance initial et du facteur de puissance visé.

UPS

UPS


L'architecture granulaire de l'ASI simplifie toutes les phases, y compris l'assemblage, la maintenance et l'expansion future. Cette conception innovante permet d'obtenir une continuité de service maximale, en particulier pour les applications critiques où la redondance est indispensable.

Une recherche continue combinée à des méthodes de production modernes a permis à Legrand d'offrir au marché un produit de pointe et très performant : efficacité certifiée jusqu'à 96% et facteur de puissance unitaire.

ecobatibox

EcoBatibox


Boîte pour cloisons sèches, conçue pour être étanche à l'air grâce à des entrées flexibles et enveloppantes pour gaines annelées.

  • Pour fixation par vis ou griffes.
  • Ouverture des entrées facilitée par la languette amovible.
  • Améliore le confort des occupants et la qualité de l'air intérieur.
title
PLAY

Green T.HE transformateurs en résine

Des critères de conception stricts ont permis d'améliorer les performances et de prolonger la durée de vie

busbar

Busbar Legrand

UPS

UPS Legrand

ecobatibox

EcoBatibox

energy_distribution

Distribution de l'énergie

En savoir plus sur la solution de distribution d'énergie de Legrand

VOIR PLUS

Vous pourriez également être intéressé par :

Efficacité énergétique Legrand

Toutes les entreprises doivent s'efforcer d'atteindre l'efficacité énergétique. Quel que soit le stade de maturité de l'efficacité dans lequel nous nous trouvons, nous pouvons suivre les étapes pour atteindre une efficacité énergétique maximale et réduire l'impact sur l'environnement, et travailler sur l'économie de la consommation et l'utilisation responsable. 


Les 4 étapes de l'efficacité énergétique : Mesure, contrôle et analyse de l'énergie active, Gestion, contrôle et distribution de l'énergie, Mise en œuvre d'améliorations de la qualité et garantie de la continuité énergétique, Réalisation de l'efficacité énergétique dans les installations. 

Legrand propose des solutions pour l'efficacité énergétique dans les espaces résidentiels, commerciaux et les centres de données. Commencez dès maintenant et contactez l'un de nos consultants spécialisés.