Aller au contenu principal
Logo print

Céliane with Netatmo Pack de démarrage pour une installation connectée

Céliane LEGRAND

Céliane with Netatmo Pack de démarrage pour une installation connectée

REF. 067691 EAN. 3414971015531
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Consommation en veille 7.2
Système de bus KNX Non
Système de bus KNX-radio Non
Système de bus radio Oui
Système de bus LON Non
Système de bus Powernet Non
Autres systèmes de bus Zigbee
Radio bidirectionnelle Oui
Modèle Interface multiple
Mode de pose Encastré
Nombre d'appareils max. par canal 100
Protection contre le démontage Oui
Avec affichage LED Non
Possibilité de mise à jour Oui
Tension de fonctionnement 230-250 V
Type de tension AC
Protocole TCP/IP
Dépendant du fournisseur Non
Visualisation Oui
Serveur Web Non
Interface radio Oui
Interface IR Non
Classe de protection (IP) IP40
Résistance aux chocs (IK) IK04
Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
Temperature de stockage 0-45 °C
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Type de charge Universel
Sans halogène Oui
Type de connexion Borne automatique , Cable
Capacité des bornes 0.75-2.5 mm²
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Equipé de prise(s) USB Non
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
Adressable Non
Objet connecté Oui
Mode de commande Réseau Wifi , Zigbee
Plateforme de téléchargement d'applications App Store , Google Play Store
Moyen de pilotage Smartphone apps
Programmable Oui
Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
Pilotable à la voix Oui
Assistants vocaux compatibles Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Nom de l'application Home + Control
Fonction d'usage du produit Interface produits connectés
Connectable par box Internet Oui

Documentation

3 documents
Notice
LE10383AA_MA.pdf pdf (7.04 Mo)
Notice
LE10383AB.pdf pdf (8.33 Mo)
Notice
LE10383AA_HUB_ECO.pdf pdf (7.01 Mo)
3 documents
Agrément
Agrément
NF-NF012_2093/A1 (0.68 Mo)
Agrément