Afficheur de couloir pour appel infirmière avec affichage alphanumérique 10 caractères par face sur 2 faces
Hublot de couloir Mosaic appel infirmière 2 modules pour signaler l'appel et la présence avec voyant monobloc
Interface pour appel infirmière pour report d'informations du système dans le couloir d'un service
Manipulateur antimicrobien pour appel infirmière SCS seul IP67
Manipulateur antimicrobien pour appel infirmière SCS et commande d'éclairage IP67
Manipulateur antimicrobien pour appel infirmière SCS, commande d'éclairage et volets roulants IP67
Coffret de commande équipé pour extraction de fumé avec 1 commutateur et 3 voyants
Coffret de commande équipé pour extraction de fumé avec 2 commutateurs et 2x3 voyants
Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier bipolaire 16A 250V équipé d'un voyant
Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier bipolaire 26A 250V sans voyant
Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier tétrapolaire 16A 400V équipé d'un voyant
Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier tétrapolaire 16A 400V sans voyant
Gestionnaire local d'issue de secours GLIS IP40 IK07
Coffret à manette pour coupure d'urgence avec voyant 230V~
Coffret à manette pour coupure d'urgence avec voyant 48V=
Tube à fluorescence TL 6W haute luminosité pour bloc autonome d'éclairage de sécurité
Tube à fluorescence TL 8W haute luminosité pour maintenance bloc autonome d'éclairage de sécurité d'ambiance références 062565, 062566
Tube à fluorescence TL 4W haute luminosité pour bloc autonome d'éclairage de sécurité
Tube fluorescent à cathode froide pour maintenance bloc autonome d'éclairage de sécurité ARCOR
Luminaire à LEDs ECO2 Mosaic d'éclairage de lecture et d'ambiance dynamique pour résidences EHPAD et bâtiments de santé
Luminaire à LEDs ECO1 Mosaic d'éclairage de lecture et d'ambiance pour résidences EHPAD et bâtiments de santé
Applique tête de lit à LEDs ECO1 Mosaic d'éclairage de lecture seul avec interrupteur à tirette
Applique tête de lit à LEDs ECO1 Mosaic d'éclairage de lecture et d'ambiance équipable 2x4 modules
Applique tête de lit à LEDs ECO1 Mosaic d'éclairage de lecture et d'ambiance équipée