Hublot de couloir Mosaic appel infirmière 2 modules pour signaler un appel avec 1 voyant rouge complet blanc
Hublot de couloir double affichage Mosaic pour l'affichage des appels et de la présence infirmière complet blanc
Hublot de couloir Mosaic appel infirmière 6 modules pour signaler l'appel et la présence avec voyant monobloc
Prise pour poire d'appel ou alarme biomédicale Mosaic entraxe 12mm livrée sur plaque 2 modules avec obturateur
Bloc d'appel sanitaire avec poussoir à tirette verticale et voyant à LED Mosaic avec plaque
Poussoir d'appel sanitaire Mosaic IP20 avec témoin rouge de retour d'appel livré complet - blanc antimicrobien
Microphone de chambre Mosaic appel infirmière à associer au bloc phonie référence 076608
Bloc de porte Mosaic avec 1 voyant rouge , 1 blanc et 1 poussoir d'effacement d'appel et de présence infirmière
Prise à connexion magnétique non indexée Mosaic pour manipulateur appel seul
Prise à connexion magnétique Mosaic pour manipulateurs multi fonctions
Tirette d'appel sanitaire éjectable Mosaic avec témoin rouge de retour d'appel livré complet - blanc antimicrobien
Coffret vertical Linkeo 19pouces pour applications tertiaire de proximité 3U+1U 569x538x158mm livré monté IP20 IK08
Prolongateur de câble catégorie 6 UTP
Prolongateur de câble catégorie 6A STP
Alimentation électrique de sécurité AES 27V 90W avec décharge régulée pour DAS 24V à sortie unique
Alimentation électrique de sécurité AES 27V 5W pour DAS 24V à sortie unique
PDU 10pouces 1U 8 modules LCS³ à fixation sans vis à équiper
PDU 10pouces 1U LCS³ à fixation sans vis équipé de 4 prises 2P+T inclinées à 55° avec cordon 1m
Détecteur magnétique ouverture de porte en saillie pour dispositif d'errance sécurisée
Détecteur magnétique ouverture de porte encastré pour dispositif d'errance sécurisée
Dispositif d'Alarme de Fumée DAF stand alone long life fixation plafond ou murale autonomie 10 ans
Détecteur automatique incendie DAI conventionnel détecteur optique de fumée
Détecteur automatique incendie DAI conventionnel détecteur de chaleur
Déclencheur Manuel DM conventionnel standard pour équipement d’alarme incendie